5/8 L PD CPPE RL
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Shaft, 60 Case, 0.6240 / 0.6245 in Diameter, Pré-furo (PD), Classe L, Chrome Plated Steel, Ends Not Plated, 60 Rockwell C Min., Comprimento aleatório (RL), 178 in Longo
Lead Time:
3 Days *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
- Eixo de classe L projetado para ser usado com mancais Super, Super Smart e XA Precision Ball Bushing.
- Disponível em estoque e cortado na medida na maioria das opções e tipos de material.
- Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
- Circularidade de 0,000080"
- Linearidade de 0,001" por pé cumulativo quando enviado de fábrica.
- A cromagem é fina, cromo denso com uma espessura de 0,00005-0,0001"
- Y1 = Y2, exceto quando especificado
- Predrilled shafting designed for use with Open bearings